Image for illustrative purpose only

FGL.4K.464.CLLK19

Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Reverse Gender
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
18.60 - 19.50 mm
Size
4K

Electrical Configuration

Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Test voltage (kV DC)
18
Creepage distance
8 mm
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug with oversize cable collet
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
2 keys (gamma=75, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Colour
Grey
Weight
267.2 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
18.60 - 19.50 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/fg_o.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/l.gif

Dimensions

S2 S1 M L B A
mm. 32 30 99 119.5 36 25
in. 1.26 1.18 3.9 4.7 1.42 0.98
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.