Image for illustrative purpose only

FGG.5K.892.CNAC105

Number of contacts Low Voltage
10
Nb of contacts Coax
6
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
9.60 - 10.50 mm
Size
5K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
10
Contact Termination Low voltage
Solder
Nb of contacts Coax
6
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Contact Termination Coax – Screen fixing
Crimp
Insert configuration value
5K.892 - 6 Coax (75 Ohm), 10 Low V.
Insulator
N: PBT (discontinued)
Rated current
7 A
OHM
75
Test voltage (kV DC)
1
Cable type
RG 59 B/U
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
436.73 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
9.60 - 10.50 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/5_892_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/fg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

A L S2 M
mm. 38 92 30 67
in. 1.5 3.62 1.18 2.64
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.