Image for illustrative purpose only

FGG.3K.7H0.CJCC95

Number of contacts Low Voltage
10
Number of contacts High Voltage
2
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
9.10 - 9.50 mm
Size
3K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
10
Contact Termination Low voltage
Crimp
Number of contacts High Voltage
2
Contact Termination High voltage
Crimp
Insert configuration value
3K.7H0 - 2 High V. 10 Low V.
Insulator
J: PEEK/PEEK
Rated current
2 A
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
68.51 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
9.10 - 9.50 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/7H0_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/fg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

A L S2 M
mm. 19 61 15 41
in. 0.75 2.4 0.59 1.61
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.