Image for illustrative purpose only

FGG.2K.304.CLAC75

Number of contacts Low Voltage
4
Wire Size/AWG
28 - 20
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
7.10 - 7.50 mm
Size
2K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
3.6 mOhm
Insert configuration value
2K.304 - 4 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
15 A
Vtest (contact-contact)
2.6 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
2.6 kV (DC)
Max. Solid Conductor
0.5 mm^2 (AWG 20)
Max. Stranded Conductor
0.5 mm^2 (AWG 20)
Bucket Dia.
1 mm (0.039in)
Contact Dia.
1.3 mm (0.051in)
Wire Size/AWG
28 - 20
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
39 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
7.10 - 7.50 mm
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.