Image for illustrative purpose only

FGG.1K.702.CJAC50

Number of contacts Low Voltage
2
Number of contacts High Voltage
1
Wire Size/AWG
28 - 20
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
4.60 - 5.00 mm
Size
1K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
2
Contact Termination Low voltage
Solder
Number of contacts High Voltage
1
Contact Termination High voltage
Solder
Insert configuration value
1K.702 - 1 High V. 2 Low V.
Insulator
J: PEEK/PEEK
Rated current
12 A
Rated current HV (A)
2
Rated current LV (A)
8
Test voltage HV Ue (kV dc)
7.5
Test voltage HV Ue (kV rms)
5.3
Test voltage LV cont-cont sold.(kV rms)
1.2
Test voltage LV cont-shell sold.(kV rms)
0.9
Contact Dia.
1.3
Wire Size/AWG
28 - 20
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
22.96 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
4.60 - 5.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/1_702_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/fg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

A L M S2
mm. 13 42 28 9
in. 0.51 1.65 1.1 0.35
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.