Special
Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Coax
1
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
4.60 - 5.00 mm
Size
0K
Des quantités minimales de commande (MOQ) différentes s’appliquent selon qu’un produit est STANDARD ou SPÉCIAL. En savoir plus.
Pour le prototypage ou les échantillons, des MOQ réduites peuvent être acceptées — soumettez votre demande via ce lien.

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
0K.250 - 1 Coax (50 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Impedance
50 Ohms
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet and nut for fitting a bend relief
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
2 keys (alpha=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Variant
Nut for fitting a bend relief

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatic Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
4.60 - 5.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/fpo_type_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/fg_z.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/a.gif

Dimensions

L A S2 M
mm. 34 11 7 23
in. 1.34 0.43 0.28 0.91
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.