Image for illustrative purpose only

FAG.2K.304.CYC

Number of contacts Low Voltage
4
Wire Size/AWG
20 - 18
Gender
Standard
Plug
Plug - Fixed
Locking system
Snap-on
Size
2K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
3.6 mOhm
Insert configuration value
2K.304 - 4 Low Voltage
Insulator
Y: PEEK for crimp contacts
Rated current
15 A
Vtest (contact-contact)
3.2 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
3.2 kV (DC)
Contact retention
40 N
Max. Conductor
1 mm^2 (AWG 18)
Min. Conductor
0.5 mm^2 (AWG 20)
Bucket Dia.
1.4 mm (0.055in)
Contact Dia.
1.3 mm (0.051in)
Wire Size/AWG
20 - 18
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FA - Fixed plug, non-latching, nut fixing
Plug
Fixed
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Snap-on
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
42.39 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/2_304_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/fa.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

e A B E S3 S1 L M N
mm. M20x1.0 25 27.5 4.5 24 18.5 33.6 18 28.3
in. 0.98 1.08 0.18 0.94 0.73 1.32 0.71 1.11
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.