Image for illustrative purpose only

EGL.4K.306.SLA

Number of contacts Low Voltage
6
Wire Size/AWG
22 - 14
Gender
Reverse Gender
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 28.60 mm
Size
4K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
6
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
3.3 mOhm
Insert configuration value
4K.306 - 6 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
24 A
Vtest (contact-contact)
2.9 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
2.5 kV (DC)
Max. Solid Conductor
1.5 mm^2 (AWG 14)
Max. Stranded Conductor
1.5 mm^2 (AWG 16)
Bucket Dia.
1.8 mm (0.071in)
Contact Dia.
2 mm (0.079in)
Wire Size/AWG
22 - 14
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Stainless steel shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
2 keys (gamma=75, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Colour
Grey
Weight
102.24 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 28.60 mm
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.