- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- K - Outdoor keyed
- EGL.3K.320.CLA
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 20
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- R (max)
- 6.1 mOhm
- Insert configuration value
- 3K.320 - 20 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 6 A
- Vtest (contact-contact)
- 1.4 kV (DC)
- Vtest (contact-shell)
- 1.3 kV (DC)
- Max. Conductor
- 0.34 mm^2 (AWG 22)
- Max. Stranded Conductor
- 0.34 mm^2 (AWG 22)
- Bucket Dia.
- 0.8 mm (0.031in)
- Contact Dia.
- 0.7 mm (0.028in)
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Gender
- Reverse Gender
Form & Material
- Shell style / Model id
- EG - Fixed receptacle, nut fixing
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- 2 keys (gamma=75, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
- Colour
- Grey
- Weight
- 64.61 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +200°C
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 95 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 80 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Cable fixation
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.00 - 22.60 mm
Technical plans



Dimensions
e | E | L | M | N | S1 | S3 | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | M24x1.0 | 11 | 36.2 | 6 | 33.6 | 22.5 | 30 | 31 | 34.5 |
in. | 0.43 | 1.43 | 0.24 | 1.32 | 0.89 | 1.18 | 1.22 | 1.36 |
K - Outdoor keyed

Caractéristiques principales
- Extérieur/ environnements exposés (IP68)
- Système de verrouillage Push-Pull
- 6 tailles
- Plusieurs clés de détrompage disponibles
- Isolants série B
Recommandé
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.