Image for illustrative purpose only

EGG.5K.316.SYM

Number of contacts Low Voltage
16
Wire Size/AWG
16 - 12
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 42.60 mm
Size
5K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
16
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
3.3 mOhm
Insert configuration value
5K.316 - 16 Low Voltage
Insulator
Y: PEEK for crimp contacts
Rated current
12 A
Vtest (contact-contact)
3.5 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
4.4 kV (DC)
Contact retention
65 N
Max. Conductor
2.5 mm^2 (AWG 12)
Min. Conductor
1.5 mm^2 (AWG 16)
Bucket Dia.
2.4 mm (0.094in)
Contact Dia.
2 mm (0.079in)
Wire Size/AWG
16 - 12
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Stainless steel shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
272.85 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 42.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/5_316_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/eg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

A E L M N S1 e B
mm. 55 10 47.5 9 43.6 42.5 M45x1.5 54
in. 2.17 0.39 1.87 0.35 1.72 1.67 2.13
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.