Image for illustrative purpose only

EGG.3K.740.CJL

Number of contacts Low Voltage
10
Number of contacts High Voltage
2
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 22.60 mm
Size
3K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
10
Contact Termination Low voltage
Solder
Number of contacts High Voltage
2
Contact Termination High voltage
Solder
Insert configuration value
3K.740 - 2 High V. 10 Low V.
Insulator
J: PEEK/PEEK
Rated current
2 A
Rear of connector must be protected
ATUM
Test voltage HV Ue (kV rms)
17.1
Working voltage LV Ue (kV rms)
0.2
Air clearance
12.7 mm
Contact Dia.
0.7
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
66.05 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 22.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/3_740_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/eg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

e E L M N S1 S3 A B
mm. M24x1.0 11 36.2 6 33.6 22.5 30 31 34.5
in. 0.43 1.43 0.24 1.32 0.89 1.18 1.22 1.36
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.