Image for illustrative purpose only

EGG.2K.303.SLK

Number of contacts Low Voltage
1
Nb of contacts Thermocouple
2
Wire Size/AWG
24 - 16
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
2K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Solder
Nb of contacts Thermocouple
2
Contact Termination Thermocouple
Solder
Insert configuration value
2K.303/ThC - Thermocouple 1 Pair,  1 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
17 A
ThC. Materials (P+/N-)
Chromel / Alumel
Contact Dia.
1.6
Wire Size/AWG
24 - 16
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Stainless steel shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
34.28 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/B_2_303-TH-K_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/eg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

e E L M N S1 S3 A B
mm. M20x1.0 9 30.7 5 28.6 18.5 24 25 27.5
in. 0.35 1.21 0.2 1.13 0.73 0.94 0.98 1.08
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.