Image for illustrative purpose only

EGG.0K.304.CYM

Number of contacts Low Voltage
4
Wire Size/AWG
26 - 22
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm
Size
0K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
0K.304 - 4 Low Voltage
Insulator
Y: PEEK for crimp contacts
Rated current
7 A
Vtest (contact-contact)
2 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
1.6 kV (DC)
Contact retention
22 N
Max. Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Min. Conductor
0.14 mm^2 (AWG 26)
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)
Wire Size/AWG
26 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
12.95 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.