Image for illustrative purpose only

EGC.0K.309.CLL

Number of contacts Low Voltage
9
Wire Size/AWG
34 - 28
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm
Size
0K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
9
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
8.7 mOhm
Insert configuration value
0K.309 - 9 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
2.5 A
Vtest (contact-contact)
1.1 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
1.6 kV (DC)
Max. Solid Conductor
0.09 mm^2 (AWG 28)
Max. Stranded Conductor
0.09 mm^2 (AWG 28)
Bucket Dia.
0.45 mm (0.018in)
Contact Dia.
0.5 mm (0.02in)
Wire Size/AWG
34 - 28
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
C: 2 keys (alpha=60, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
11.7 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/0_309_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/eg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/c.gif

Dimensions

A E L M N S1 S3 B e
mm. 18 6 21.7 4 20.1 12.5 17 19.5 M14x1.0
in. 0.71 0.24 0.85 0.16 0.79 0.49 0.67 0.77
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.