Image for illustrative purpose only

EEG.3K.97R.CLL

Nb of contacts Fiber optic
2
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 22.60 mm
Size
3K

Electrical Configuration

Nb of contacts Fiber optic
2
Contact Termination Fiber optic
Solder
Insert configuration value
3K.97R - 2 FO Type F1, 16 LV
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
5.5 A
Fiber Optic Contact
Type F1 (must be ordered separately)
Vtest (contact-contact)
800 V (AC), 1130 V (DC)
Vtest (contact-shell)
700 V (AC), 990 V (DC)
Contact Dia.
0.7
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EE - Fixed receptacle, nut fixing (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
57.33 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-40°C / +80°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 22.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/3_97r_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/ee.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

A B e E L M N P S1
mm. 30 31 M24x1.0 7.5 36.2 4.5 33.6 12 22.5
in. 1.18 1.22 0.3 1.43 0.18 1.32 0.47 0.89
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.