Image for illustrative purpose only

EEG.3K.318.CLV

Number of contacts Low Voltage
18
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
3K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
18
Contact Termination Low voltage
PCB - Elbow
R (max)
4.8 mOhm
Insert configuration value
3K.318 - 18 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Vtest (contact-contact)
1200 V (AC), 1700 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1050 V (AC), 1490 V (DC)
Contact Dia.
0.9 mm (0.035in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EE - Fixed receptacle, nut fixing, with elbow contacts for printed circuit (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
64.37 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/3_318_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/ee_elb.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

E e B A M N P S1
mm. 7.5 M24x1.0 31 30 4.5 31.3 12 22.5
in. 0.3 1.22 1.18 0.18 1.23 0.47 0.89
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.