Image for illustrative purpose only

EEG.1K.314.KLV

Number of contacts Low Voltage
14
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
1K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
14
Contact Termination Low voltage
PCB - Elbow
R (max)
8.7 mOhm
Insert configuration value
1K.314 - 14 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
2 A
Vtest (contact-contact)
800 V (AC), 1130 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1200 V (AC), 1700 V (DC)
Contact Dia.
0.5 mm (0.02in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EE - Fixed receptacle, nut fixing, with elbow contacts for printed circuit (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Brass (black chrome) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Black
Weight
21.17 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/1_314_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/ee_elb.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

A B S1 e P N M E
mm. 20 20 14.5 M16x1.0 10 24.3 3.5 6.2
in. 0.79 0.79 0.57 0.39 0.96 0.14 0.24
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.