Image for illustrative purpose only

EEA.1K.302.KLN

Number of contacts Low Voltage
2
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
1K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
2
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
R (max)
3.6 mOhm
Insert configuration value
1K.302 - 2 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
15 A
Vtest (contact-contact)
1500 V (AC), 2150 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1350 V (AC), 1910 V (DC)
Contact Dia.
1.3 mm (0.051in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EE - Fixed receptacle, nut fixing, with straight contacts for printed circuit (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Brass (black chrome) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
2 keys (alpha=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Black
Weight
18.87 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/types/1_302_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/ee_pcb.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/a.gif

Dimensions

N M P e B A S1 E
mm. 23.8 3.5 10 M16x1.0 20 20 14.5 6.2
in. 0.94 0.14 0.39 0.79 0.79 0.57 0.24
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.