Image for illustrative purpose only

EBG.4K.88E.CLL

Nb of contacts Fiber optic
2
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 28.60 mm
Size
4K

Electrical Configuration

Nb of contacts Fiber optic
2
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
3 A
Vtest (contact-contact)
1050V (AC), 1485 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1050V (AC), 1485V (DC)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EB - Fixed receptacle with square flange and screw fixing
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
86.89 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 28.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/models/eb.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

Dimensions

H B A F G N L M
mm. 29 30 37 3 3.4 36.6 40.2 6.5
in. 1.14 1.18 1.46 0.12 0.13 1.44 1.58 0.26
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.