Image for illustrative purpose only

BRF.4K.200.SAV

Size
4K

Form & Material

Shell style / Model id
BRF - Cap for free receptacle
Housing material
Stainless steel shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Keying
No keying
Colour
Grey
Weight
62.64 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-55°C / +135°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/K/BRF_K.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

Dimensions

A B L M N
mm. 30 20 30.5 10 120
in. 1.18 0.79 1.2 0.39 4.72
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.