Image for illustrative purpose only

BFD.3K.100.NAS

Size
3K

Form & Material

Shell style / Model id
BFD - Cap for plug (D key)
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Keying
2 keys (gamma=95, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
24.97 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-55°C / +135°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/K/BFG_k1.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/d.gif

Dimensions

A B L N
mm. 23 6 22 120
in. 0.91 0.24 0.87 4.72
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
Caractéristiques principales
Extérieur/ environnements exposés (IP68)
Système de verrouillage Push-Pull
6 tailles
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Isolants série B
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.