Image for illustrative purpose only

PSS.2B.275.ZTME31

Nb of contacts Coax
1
Size
2B

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Crimp
Insulator
T: PTFE
Rated current
1 A
OHM
75

Form & Material

Weight
2.03 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Conductor ø max
0.4 mm
Dielectric ø max
1.60 mm
Shealth ø max
3.0 mm
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.