Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- B - Indoor keyed
- PHG.XB.312.CLLD52Z
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 12
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- R (max)
- 6.1 mOhm
- Insert configuration value
- XB.312 - 12 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 4 A
- Vtest (contact-contact)
- 1.4 kV (DC)
- Vtest (contact-shell)
- 1.7 kV (DC)
- Max. Solid Conductor
- 0.34 mm^2 (AWG 22)
- Max. Stranded Conductor
- 0.34 mm^2 (AWG 22)
- Bucket Dia.
- 0.8 mm (0.031in)
- Contact Dia.
- 0.7 mm (0.028in)
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- PH - Free receptacle, cable collet and nut for fitting a bend relief
- Socket / Receptacle
- Free
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- 3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Variant
- Nut for fitting a bend relief
- Weight
- 20.45 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +250°C
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 75 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 40 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Cable fixation
- Cable termination protection
- For cable bend relief
- Fixation type
- Cable collet
Technical plans


Dimensions
S1 | L | A | S2 | |
---|---|---|---|---|
mm. | 11 | 47.5 | 13 | 10 |
in. | 0.43 | 1.87 | 0.51 | 0.39 |
B - Indoor keyed

Caractéristiques principales
- Système de verrouillage Push-Pull
- 8 tailles
- Jusqu'à 64 contacts
- Plusieurs clés de détrompage disponibles
- Intérieur / environnements protégés (IP50)

Nous contacter

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.