- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- B - Indoor keyed
- PFG.2B.308.CYMD62
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 8
- Contact Termination Low voltage
- Crimp
- R (max)
- 4.8 mOhm
- Insert configuration value
- 2B.308 - 8 Low Voltage
- Insulator
- Y: PEEK for crimp contacts
- Rated current
- 10 A
- Vtest (contact-contact)
- 2.8 kV (DC)
- Vtest (contact-shell)
- 2.8 kV (DC)
- Contact retention
- 30 N
- Max. Conductor
- 0.5 mm^2 (AWG 20)
- Min. Conductor
- 0.25 mm^2 (AWG 24)
- Bucket Dia.
- 1.1 mm (0.043in)
- Contact Dia.
- 0.9 mm (0.035in)
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- PF - Fixed receptacle, with two nuts, cable collet (back panel mounting)
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Weight
- 33.47 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 75 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 40 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Cable fixation
- Cable termination protection
- Standard back nut (no additional protection)
- Fixation type
- Cable collet
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.20 mm
CAD

- Système de verrouillage Push-Pull
- 8 tailles
- Jusqu'à 64 contacts
- Plusieurs clés de détrompage disponibles
- Intérieur / environnements protégés (IP50)
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.

Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.