Image for illustrative purpose only

HHG.1B.306.CNNP

Number of contacts Low Voltage
6
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
1B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
6
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
1B.306 - 6 Low Voltage
Insulator
N: PBT (discontinued)
Rated current
7 A
Vtest (contact-contact)
1050 V (AC), 1490 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1200 V (AC), 1700 V (DC)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
HH - Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight (watertight when mated)
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
Watertight unmated (connector to device)
Weight
12.88 g
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
-20°C / +100°C
Climatical Category
20/80/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Pressure
60 bars
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/1_306_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/models/hh.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

Dimensions

A B e E L M S1 S3
mm. 18 16 M12x1.0 7 29.7 5.2 10.5 14
in. 0.71 0.63 0.28 1.17 0.2 0.41 0.55
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.