Image for illustrative purpose only

HGG.0B.303.CLNP

Number of contacts Low Voltage
3
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
0B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
3
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
R (max)
4.8 mOhm
Insert configuration value
0B.303 - 3 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
8 A
Vtest (contact-contact)
1200 V (AC), 1700 V (DC)
Vtest (contact-shell)
900 V (AC), 1270 V (DC)
Contact Dia.
0.9 mm (0.035in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
HG - Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight
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
Watertight unmated (connector to device)
Weight
5.4 g
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
-20°C / +100°C
Climatical Category
20/80/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Pressure
60 bars
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/0_303_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/models/hg_p.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

Dimensions

S3 A B e E L M S1
mm. 11 13 12.5 M9x0.6 7 19.5 3 8.2
in. 0.43 0.51 0.49 0.28 0.77 0.12 0.32
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.