Image for illustrative purpose only

HEG.1B.307.CLNP

Number of contacts Low Voltage
7
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
1B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
7
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
1B.307 - 7 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
7 A
Vtest (contact-contact)
950 V (AC), 1340 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1050 V (AC), 1490 V (DC)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
HE - Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
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
Watertight unmated (connector to device)
Weight
12.6 g
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
-20°C / +100°C
Climatical Category
20/80/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Pressure
60 bars
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.