Image for illustrative purpose only

GMA.3B.060.DB

Jacket cable outside diameter [mm]
6.00 - 6.90 mm
Size
3B

Form & Material

Shell style / Model id
GMA - Bend relief White
Housing material
Thermoplastic polyurethane
Keying
No keying
Colour
White
Variant
White
Weight
2.27 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-40°C / +80°C

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
6.00 - 6.90 mm
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.