Image for illustrative purpose only

GMA.1B.045.DN

Jacket cable outside diameter [mm]
4.50 - 4.90 mm
Size
1B

Form & Material

Shell style / Model id
GMA - Bend relief Black
Housing material
Thermoplastic polyurethane
Keying
No keying
Colour
Black
Weight
0.81 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-40°C / +80°C

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
4.50 - 4.90 mm
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.