Image for illustrative purpose only

GMA.0B.045.RS

Jacket cable outside diameter [mm]
4.50 - 5.20 mm
Size
0B

Form & Material

Shell style / Model id
GMA - Bend relief Orange
Housing material
Silicone elastomer VMQ
Keying
No keying
Colour
Orange
Weight
0.5 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-60°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Temperature range in water steam
+140°C

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
4.50 - 5.20 mm
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.