Image for illustrative purpose only

FGY.3B.97J.PLYD7ZB

Nb of contacts Fiber optic
2
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Size
3B

Electrical Configuration

Nb of contacts Fiber optic
2
Insert configuration value
3B.97J - 2 FO Type F1, 10 LV
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
6 A
Contact Dia.
0.7
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FGY - Straight plug, cable collet and PSU or PPSU outer shell
Plug
Straight
Housing material
PSU (Polysulfone) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (beta=126, gamma=102, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
28.49 g
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
-50°C / +150°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/3_97j_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/models/fg_psu.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/y_3.gif

Dimensions

S2 M L A
mm. 15 43 58 19
in. 0.59 1.69 2.28 0.75
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.