Standard
Image for illustrative purpose only
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
6.30 - 7.70 mm
Size
3B
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
FG - Straight plug, cable adapter and nut for fitting a bend relief
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
Nut for fitting a bend relief
Weight
47.47 g
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
-40°C / +80°C
Climatic Category
55/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
6.30 - 7.70 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/models/fg_z.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

Dimensions

S1 M L S2 A
mm. 15 41.5 56.5 15 18
in. 0.59 1.63 2.22 0.59 0.71
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.