- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- B - Indoor keyed
- FGG.3B.856.ZLA1
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 16
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- Nb of contacts Coax
- 2
- Contact Termination Coax - Conductor fixing
- Crimp
- Contact Termination Coax – Screen fixing
- Crimp
- R (max)
- 5.8 mOhm
- Insert configuration value
- 3B.856 - 2 Coax (50 Ohm), 16 Low V.
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 7 A
- OHM
- 50
- Test voltage (kV DC)
- 1
- Cable type
- RG 174 A/U, RG 188 A/U, RG 316 /U
- Contact Dia.
- 0.7 mm (0.03in)
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- FG - Straight plug, cable collet
- Plug
- Straight
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Weight
- 7.14 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 75 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 40 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Cable fixation
- Cable termination protection
- Standard back nut (no additional protection)
- Fixation type
- Cable collet
Technical plans



Dimensions
L | A | M | S2 | S1 | |
---|---|---|---|---|---|
mm. | 58 | 18 | 43 | 14 | 15 |
in. | 2.28 | 0.71 | 1.69 | 0.55 | 0.59 |
B - Indoor keyed

Caractéristiques principales
- Système de verrouillage Push-Pull
- 8 tailles
- Jusqu'à 64 contacts
- Plusieurs clés de détrompage disponibles
- Intérieur / environnements protégés (IP50)
Recommandé
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.