Image for illustrative purpose only

FGG.2B.514.CLAD62

Number of contacts Low Voltage
8
Protocol
1000 Base-T4 (10Gb/s)
Wire Size/AWG
24 - 22
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 6.20 mm
Size
2B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
8
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
2B.514 - 8 High Speed, Low Voltage (CAT 6A)
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
5 A
Vtest (contact-contact)
1.13
Vtest (contact-shell)
1.06
Number of differentiated pairs (High speed)
4
Protocol
1000 Base-T4 (10Gb/s)
Wire Size/AWG
24 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet
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
28.95 g
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
-55°C / +250°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 6.20 mm
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.