Image for illustrative purpose only

FGG.0B.130.LC

Number of contacts Low Voltage
1
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Size
0B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet
Plug
Straight
Housing material
Aluminum alloy (anodized) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
1.24 g
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
-55°C / +250°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/models/fg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

Dimensions

L A S2 M S1
mm. 36 9.5 7 26 8
in. 1.42 0.37 0.28 1.02 0.31
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.