Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- B - Indoor keyed
- FGB.00.305.CLAD35
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 5
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- R (max)
- 8.7 mOhm
- Insert configuration value
- 0.305 - 5 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 1.7 A
- Vtest (contact-contact)
- 1.1 kV (DC)
- Vtest (contact-shell)
- 1.4 kV (DC)
- Max. Solid Conductor
- 0.09 mm^2 (AWG 28)
- Max. Stranded Conductor
- 0.05 mm^2 (AWG 30)
- Bucket Dia.
- 0.4 mm (0.016in)
- Contact Dia.
- 0.35 mm (0.01in)
- Wire Size/AWG
- 36 - 28
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- FG - Straight plug, cable collet
- Plug
- Straight
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- B: 2 keys (alpha=60, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
Environment
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Temperature range
- -55°C / +250°C
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 75 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 40 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Cable fixation
- Cable termination protection
- Standard back nut (no additional protection)
- Fixation type
- Cable collet
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.80 - 3.50 mm
Technical plans



Dimensions
A | S2 | L | M | S1 | |
---|---|---|---|---|---|
mm. | 6.4 | 5 | 28.5 | 20.5 | 5.5 |
in. | 0.25 | 0.2 | 1.12 | 0.81 | 0.22 |
B - Indoor keyed

Caractéristiques principales
- Système de verrouillage Push-Pull
- 8 tailles
- Jusqu'à 64 contacts
- Plusieurs clés de détrompage disponibles
- Intérieur / environnements protégés (IP50)

Nous contacter

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.