- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- B - Indoor keyed
- FAG.3B.846.CLA2
Electrical Configuration
- Nb of contacts Coax
- 2
- Contact Termination Coax - Conductor fixing
- Crimp
- Contact Termination Coax – Screen fixing
- Crimp
- R (max)
- 5.8 mOhm
- Insert configuration value
- 3B.846 - 2 Coax (50 Ohm), 6 Low V.
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 10 A
- OHM
- 50
- Test voltage (kV DC)
- 1.3
- Cable type
- RG 178 B/U, RG 196 A/U
- Contact Dia.
- 0.7 mm (0.03in)
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- FA - Fixed plug, non-latching, nut fixing
- Plug
- Fixed
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
- Locking system
- Snap-on
- Keying
- G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Weight
- 36.8 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 75 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 40 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Technical plans



Dimensions
A | B | e | E | L | M | N | S1 | S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 22 | 25.2 | M18x1.0 | 5.8 | 32.1 | 17 | 30.2 | 16.5 | 22 |
in. | 0.87 | 0.99 | 0.23 | 1.26 | 0.67 | 1.19 | 0.65 | 0.87 |
B - Indoor keyed

Caractéristiques principales
- Système de verrouillage Push-Pull
- 8 tailles
- Jusqu'à 64 contacts
- Plusieurs clés de détrompage disponibles
- Intérieur / environnements protégés (IP50)
Recommandé
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.