Image for illustrative purpose only

EGJ.4B.348.CLC

Number of contacts Low Voltage
48
Wire Size/AWG
26 - 22
Gender
Reverse Gender
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 23.60 mm
Size
4B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
48
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
4B.348 - 48 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
3 A
Vtest (contact-contact)
1.1 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
2.1 kV (DC)
Contact retention
22 N
Max. Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Min. Conductor
0.14 mm^2 (AWG 26)
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)
Wire Size/AWG
26 - 22
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing
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
2 keys (alpha=37.5, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Colour
Grey
Weight
67.61 g
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
-55°C / +250°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 23.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/4_348_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/models/eg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/j_4.gif

Dimensions

A B e E L S1 S3 N M
mm. 28 34 M25x1.0 12 35.7 23.5 30 34.1 2.5
in. 1.1 1.34 0.47 1.41 0.93 1.18 1.34 0.1
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.