Image for illustrative purpose only

EGG.5B.660.ZZM

Number of contacts Low Voltage
1
Wire Size/AWG
24 - 20
Size
5B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Crimp
Contact Dia.
0.9
Wire Size/AWG
24 - 20

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Female crimp contact, standard barrel
Housing material
Gold plated [ISO 27874] bronze
Keying
No keying
Weight
6.73 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/TOOLS/contacts/EGG_Figure_1.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

Dimensions

A C
mm. 0.9 1.1
in. 0.04 0.04
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.