- Accueil
- Solutions
- ORIGINALS
- B - Indoor keyed
- EGG.2B.307.GLL
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 7
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- R (max)
- 3.6 mOhm
- Insert configuration value
- 2B.307 - 7 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 11 A
- Vtest (contact-contact)
- 2.5 kV (DC)
- Vtest (contact-shell)
- 2.3 kV (DC)
- Max. Solid Conductor
- 0.5 mm^2 (AWG 20)
- Max. Stranded Conductor
- 0.5 mm^2 (AWG 20)
- Bucket Dia.
- 1 mm (0.039in)
- Contact Dia.
- 1.3 mm (0.051in)
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- EG - Fixed receptacle, nut fixing
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- PEEK (Polyetheretherketone) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve+mid pieces (if plug)
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Weight
- 7.9 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -50°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 75 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 40 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Cable fixation
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.00 - 13.60 mm
Technical plans



Dimensions
A | B | e | E | L | M | N | S3 | S1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 18 | 19.5 | M15x1.0 | 8.5 | 26.7 | 1.8 | 24.6 | 17 | 13.5 |
in. | 0.71 | 0.77 | 0.33 | 1.05 | 0.07 | 0.97 | 0.67 | 0.53 |
B - Indoor keyed

Caractéristiques principales
- Système de verrouillage Push-Pull
- 8 tailles
- Jusqu'à 64 contacts
- Plusieurs clés de détrompage disponibles
- Intérieur / environnements protégés (IP50)
Recommandé
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.