Image for illustrative purpose only

EGG.1B.902.CLT

Nb of contacts Thermocouple
4
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
1B

Electrical Configuration

Nb of contacts Thermocouple
4
Contact Termination Thermocouple
Solder
Insert configuration value
1B.902/ThC - 2 Thermocouple Pairs
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
10 A
ThC. Materials (P+/N-)
Copper / Constantan
Contact Dia.
0.9
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing
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
8.85 g
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
-40°C / +80°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/B_1_304-TH-T_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/models/eg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

Dimensions

e E L M N S1 S3 A B
mm. M12x1.0 7.5 23 1.5 21.1 10.5 14 14 16
in. 0.3 0.91 0.06 0.83 0.41 0.55 0.55 0.63
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.