Image for illustrative purpose only

ECG.2B.332.CLV

Number of contacts Low Voltage
32
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
2B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
32
Contact Termination Low voltage
PCB - Elbow
R (max)
8.7 mOhm
Insert configuration value
2B.332 - 32 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Contact Dia.
0.5 mm (0.02in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EC - Fixed receptacle with two nuts and elbow contacts for printed circuit (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
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
20.89 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr
B - Indoor keyed
B - Indoor keyed
Système de verrouillage Push-Pull
8 tailles
Jusqu'à 64 contacts
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Intérieur / environnements protégés (IP50)
Caractéristiques principales
Système de verrouillage Push-Pull
8 tailles
Jusqu'à 64 contacts
Plusieurs clés de détrompage disponibles
Intérieur / environnements protégés (IP50)
Cable Assembly UK
Service d'assemblage de câbles

Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.

Découvrez
Nous contacter
Contact-us-1576x512.jpg

Vous avez

un projet 

ambitieux?

Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.

Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.