Image for illustrative purpose only

CRD.1B.306.PLEG

Number of contacts Low Voltage
6
Gender
Standard
Plug
Plug - Bridge
Locking system
Snap-on
Size
1B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
6
Insert configuration value
1B.306 - 6 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
7 A
Contact Dia.
0.7
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
CRF - Bridge plug with two non-latching plugs with monitoring output
Plug
Bridge
Housing material
PA.6 (Polyamide 6) shell without treatment, other pieces nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass
Locking system
Snap-on
Keying
2 keys (beta=135, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
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
-20°C / +90°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/1_306_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/models/crf_g.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/d_1.gif

Dimensions

B L M N H A
mm. 20 42 31 22 35 15
in. 0.79 1.65 1.22 0.87 1.38 0.59
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.