Image for illustrative purpose only

BRA.2B.200.PCSN

Size
2B

Form & Material

Shell style / Model id
BRA - Cap for receptacle
Housing material
POM (Polyoxymethylene) shell without treatment, silicone gasket
Keying
No keying
Weight
1.29 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP61
Temperature range
-50°C / +100°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/B/BRA_B.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

Dimensions

A B L M N
mm. 18 21 14.5 6 60
in. 0.71 0.83 0.57 0.24 2.36
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.