Image for illustrative purpose only

BFG.3B.100.PCSN

Size
3B

Form & Material

Shell style / Model id
BFG - Cap for plug (G key)
Housing material
POM (Polyoxymethylene) shell without treatment, silicone gasket
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
3.11 g
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
-50°C / +100°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/B/BFG_B.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

Dimensions

A B L N
mm. 18.5 22 18.5 95
in. 0.73 0.87 0.73 3.74
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.