Image for illustrative purpose only

PFG.00.BB4.CCSE30Z

Nb of contacts Fiber optic
1
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
00

Electrical Configuration

Nb of contacts Fiber optic
1
Insert configuration value
FO/BB4 - 1 FO 126 um hole
Insulator
C: Zirconia Ceramic
Core/Cladding (um)
50/125
Ferrule Material
Zirconia Ceramic
Hole dia.(um)
126

Form & Material

Shell style / Model id
PF - Fixed receptacle, with two nuts, with bend relief included (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
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
Nut for fitting a bend relief
Weight
10.63 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
Crimp

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/fo/types/f4_f.gif

Dimensions

A L e
mm. 10 53.5 M7x0.5
in. 0.39 2.11
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.