Image for illustrative purpose only

PEH.4A.675.CTRC97

Nb of contacts Triax
1
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Free
Locking system
Push-pull
Size
4A

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Contact Termination Triax
Crimp
Insert configuration value
4A.675 - 1 Triax (75 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
6 A
OHM
75

Form & Material

Shell style / Model id
PEH - Free receptacle, nut fixing, round flange with earthing crown (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Free
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
306.47 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP61
Endurance
5000 mating cycles
Climatical Category
55/175/21
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
https://web.lemo.com/img/Illustrations/4a/types/4_675_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/4a/models/peh.gif

Dimensions

A S3 L M S1 S2
mm. 28 36 93 46.4 28 22
in. 1.1 1.42 3.66 1.83 1.1 0.87
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.