Image for illustrative purpose only

PCS.01.250.DLLE24

Nb of contacts Coax
1
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Free
Locking system
Push-pull
Size
1

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Contact Termination Coax – Screen fixing
Crimp
Insert configuration value
1.25 - 1 Coax (50 Ohm)
Rated current
4 A
OHM
50

Form & Material

Shell style / Model id
PCS - Free receptacle with cable crimping
Socket / Receptacle
Free
Housing material
Brass (gold plated [ISO 27874]) shell, collet nut, brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, female
Weight
1.26 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +230°C (max. temperature valid for short periods of use.)

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Crimp

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/01/models/pcs.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A L S1 S2
mm. 5 18 4 4
in. 0.2 0.71 0.16 0.16
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.