Image for illustrative purpose only

PCA.0A.250.NTLC29

Nb of contacts Coax
1
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Free
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
2.50 - 2.80 mm
Size
0A

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
0A.250 - 1 Coax (50 Ohm)
OHM
50
Bucket Dia.
1.1

Form & Material

Shell style / Model id
PCA - Straight receptacle with cable collet
Socket / Receptacle
Free
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
8.88 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
2.50 - 2.80 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/0a/models/pca.gif

Dimensions

A B L S2 S3 S1
mm. 9 10 35 8.5 9 8
in. 0.35 0.39 1.38 0.33 0.35 0.31
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.