Image for illustrative purpose only

PAZ.T7.675.CTL03C

Nb of contacts Triax
1
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
T7

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Contact Termination Triax
Solder
Rated current
12 A
OHM
75

Form & Material

Shell style / Model id
PAZ - Fixed socket, collet clamp, nut fixing
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
Circular, female
Colour
Grey

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 20000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/t7/models/paz.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A B C E M L S1 S2 e
mm. 23.5 30 34 9 24.5 84 22 20 M25x1.0
in. 0.93 1.18 1.34 0.35 0.96 3.31 0.87 0.79
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.